Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA7235
ZBA7235
Capac Negru Marcat Sageata pentru Buton Rectangular cu Capete Multiple Ø22
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Tip de accesorii / piese separate Capac de buton cu marcaj
Destinatie accesorii/piese separate Buton cu capete multiple
Cap pentru buton wireless
Limba International
Marcaj Alb sageata
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Cantitate pe set Set de 1
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate neta 0,01 kg
Suplimentar
Compatibilitate gama Harmony XB5
Harmony XALE
Harmony XB4
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Profil operator Incastrat
Grup principal Buton cu cap dublu
Buton cu cap triplu
Cap dublu luminos
Buton wireless
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,2 cm
Latime prima forma de impachetare 1,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 2,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 50,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 500,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)