Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBA79
ZBA79
Set de 10 Capace Marcate Si Nemarcate, Ø22, Diferite culori
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Tip de accesorii / piese separate Capac de buton marcat sau nescris
Destinatie accesorii/piese separate Buton cu capete multiple
Cap pentru buton wireless
Limba International
Marcaj Alb I pornit verde fundal
Negru I pornit alb fundal
Alb O pornit rosu fundal
Alb O pornit negru fundal
Nescris pornit alb fundal
Nescris pornit negru fundal
Nescris pornit verde fundal
Nescris pornit rosu fundal
Nescris pornit galben fundal
Nescris pornit albastru fundal
Capac/operator sau culoare lentila 6 variante de culoare
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Cantitate pe set Set de 10
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Greutate neta 0,01 kg
Suplimentare
Compatibilitate gama Harmony XB5
Harmony XALE
Harmony XB4
Harmony XB4R
Harmony XB5R
Profil operator Incastrat
Grup principal Buton wireless
Buton cu cap dublu
Cap dublu luminos
Buton cu cap triplu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 3,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 490,0 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium