Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBG3131A
ZBG3131A
Set de 2 Chei 3131A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Cheie
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de schimb
Tip de blocaj Key
Numar cheie 3131A
Destinatie accesorii/piese separate Selector
Buton de oprire de urgenta
Compatibilitate gama Harmony XB4
Harmony XB5
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
Greutate neta 0,014 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,8 cm
Latime prima forma de impachetare 5,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 14,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,644 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP F28cb399-1b6a-409d-ac7b-4169e47b25c8
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
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 months