Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBSP2
ZBSP2
Capac Rigid Transparent pentru Protectie cu Ip65 Si Ip67
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentare
Panel Thickness with accessory 1,5…5 mm
Tip produs sau componenta Rigid protection cover
Material Plastic
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de protectie
Compatibilitate produs Panel mounted RJ45 port XB5P
Panel mounted USB port XB5P
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
IP67 conforming to SR EN 60529
Culoare Transparent
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 6 cm
Lungime prima forma de impachetare 8 cm
Greutate prima forma de impachetare 8 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 75
Inaltime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 19 cm
Lungime a doua forma de impachetare 28 cm
Greutate a doua forma de impachetare 632 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,606 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni