Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBVB37
ZBVB37
Bloc Luminos Verde pentru Cap Ø22, Led Integral 24 V, Pini
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta Bloc de lumini
Nume scurt al dispozitivului ZBV
Cantitate indivizibila de vanzare 5
Conexiuni - borne Pins for printed circuit board
Tip semnalizare Stabil
Sursa de lumina LED protejat
Baza bec LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
Culoare sursa de lumina Verde
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c. la 50/60 Hz
Suplimentare
Greutate neta 0,004 kg
Limitele tensiunii de alimentare 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
Consum de curent 15 mA
Durata de utilizare 100000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Montarea cutiei de borne Montajin fata
Cod compozitie electrica M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Standarde SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,2 cm
Latime prima forma de impachetare 3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 2 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 6,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 17 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 855 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months