Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBW915
ZBW915
Lentila Simpla Portocalie pentru Buton Iluminat Circular Ø22 cu bec Ba9S
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Harmony XB4
Denumire accesorii/piese separate Capac lentila
Tip de accesorii / piese separate Capac
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii iluminat
Compatibilitate produs BA 9s
Destinatie accesorii/piese separate Buton iluminat cu apasarein interior
Tip capac sau lentila Lentila simpla
Capac/operator sau culoare lentila Portocaliu
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Marcaj Nemarcat
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentare
Greutate neta 0,002 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,0 cm
Latime prima forma de impachetare 1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 12,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 1,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 28,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 505,0 g
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni