Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBY2334
ZBY2334
Suport Legenda 30 X 40 Mm cu Legenda 8 X 27 Mm cu Marcaj Run
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Legend holder
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Suplimentare
Material Plastic
Compozitie dispozitiv Legend holder
Marked legend
Destinatie accesorii/piese separate Unitate de comanda si semnalizare Ø 22 mm
Pentru cap standard
Compatibilitate gama Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensiune suport de legenda 30 x 40 mm
Marcaj Alb RUN pornit 1 parte neagră, 1 parte roşie fundal
Limba Engleza
Greutate produs 0,002 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,100 cm
Latime prima forma de impachetare 3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 600
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 902,000 g
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
Garantie 18 months