Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBY6H101
ZBY6H101
Suport Legenda 30 X 50 Mm cu Legenda 18 X 27 Mm Nemarcata
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Legend holder
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru marcare
Suplimentare
Material Plastic
Compozitie dispozitiv Legend holder
Blank legend
Destinatie accesorii/piese separate Unitate de comanda si semnalizare Ø 22 mm cu cap circular
Pentru cap standard
Compatibilitate gama Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensiune suport de legenda 30 x 50 mm
Marcaj Nemarcat pornit 1 parte neagră, 1 parte roşie fundal
Montare dispozitiv Incastrat
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Greutate produs 0,004 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,700 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 40,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,528 kg