Schneider-Electric Challenge Com
 
ZBY8330
ZBY8330
Legenda Marcata Ø 90 pentru Buton de Oprire de Urgenta, Oprire de Urgenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Harmony XB5
Tip produs sau componenta Marked legend
Tip de accesorii / piese separate Legenda
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de marcare
Marcaj Negru oprire de urgenta pornit galben fundal
Dimensiuni etichete Ø 90 mm
Limba Engleza
Suplimentare
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Material Plastic
Greutate neta 0,008 kg
Grup principal E-stop
Mediu
Standarde IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,100 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 1,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 51,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,222 kg
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
Garantie 18 months