|
|
|
ZCKM1H29
Corp Limitator Zckm - 1No+1Nc - Salt Al Curentului De Iesire - M20
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nume serie
|
Format standard
|
Tip produs sau componenta
|
Corp limitator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ZCKM
|
Tip corp
|
Fix
|
Compatibilitate produs
|
XCKM
|
Cap asociat
|
ZCKD06
ZCKD16
ZCKD219
ZCKD08
ZCKD21
ZCKD05
ZCKD81
ZCKD23
ZCKD239
ZCKD10
ZCKD41
ZCKD15
ZCKD029
ZCKD59
ZCKD02
ZCKD17
ZCKD109
ZCKD91
|
Material corp
|
Metal
|
Intrare pentru cablu
|
3 intrari filetate pentru presetupe de cablu M20 x 1,5
|
Numar de poli
|
2
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC + 1 NO
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Numar de pasi
|
1 1 poziţie
|
Material contacte
|
Contacte placate cu argint
|
Suplimentare
Afisare locala
|
Fara
|
Conexiune electrica
|
Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Viteza minima de actionare
|
0,01 m/min
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
0,27 A la 250 V, DC-13, Q300 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15 pentru bloc de contacte
300 V conformitate cu UL 60947-1 pentru bloc de contacte
|
Rezistenta maxima pe terminale
|
0,25 mOhm conformitate cu IEC 60255-7 categoria 3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60664
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
Durabilitate electrica
|
5000000 cic, DC-13 120 V, 7 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 24 V, 13 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
5000000 cic, DC-13 48 V, 9 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Latime
|
64 mm
|
Inaltime
|
64 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP66
|
Grad de protectie IK
|
IK05
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C pentru mediu standard
|
Temperatura de depozitare
|
-40…70 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
230,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,735 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
640
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
164,180 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|