Schneider-Electric Chorus RO
 
83993
83993
Presetupa Cablu, Pg13,5
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Kaedra
Tip produs sau componenta Presetupă
Accesorii / piese de schimb Accesorii cablare
Suplimentar
Tip presetupa cablu Pg 13,5
Greutate neta 0,01 kg
Mediu
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…40 °C
Unitati de ambalare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 14,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2,6 cm
Latimea formei de impachetare 1 2,8 cm
Lungimea formei de impachetare 1 3,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S04
Numar de unitati in forma de impachetare 2 300
Greutatea formei de impachetare 2 4,763 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30,0 cm
Latimea formei de impachetare 2 40,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2 60,0 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuala
Garantie 18 luni