Material rama
|
Metal
|
Diametrul de montaj
|
30 mm
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Octogonal
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m conformitate cu IEC 60947-1
|
Forma a capului surubului
|
Cu fanteincrucisate
|
Durabilitate mecanica
|
5000000 cic
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600-Q600 conformitate cu NEMA
0,55 A la 125 V, DC-13, A600-Q600 conformitate cu NEMA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Material contacte
|
Contacte din aliaj de argint
|
Operare contacte
|
Standard
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
12 kA la 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA la 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA la 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA la 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
|
Capacitate de rupere nominala
|
3 kA la 240 V AC-15, 720 VA
6 kA la 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA la 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA la 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA la 600 V DC-13
0,27 kA la 250 V DC-13
0,55 kA la 125 V DC-13
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
CAD latime globala
|
48 mm
|
CAD inaltime globala
|
45 mm
|
CAD adancime globala
|
56 mm
|
Greutate neta
|
0,136 kg
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
7 variante de culoare
|
Profil operator
|
Îngropat
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Dimensiune
|
30 mm
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
JIS C 852
|
Certificari produs
|
NEMA
UL 508
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
7 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
50 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|