|
|
|
A9C15419
Temporizator Iatet
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Auxiliare de temporizare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iATEt
|
Tensiune circuit de comanda
|
24...110 V c.c. impuls
24...240 V c.a. 50/60 Hz comandă meţtinută
|
Suplimentar
Tip de setare
|
Configuratie de temporizare
|
Intervalul de intarziere
|
2 s...10 min
2 s...10 h
6...60 s
1...10 s
6 s...1 h
|
Curent maxim de iesire
|
0,2 A holding
3 A de vârf
|
Puterea consumata la mentinere in VA
|
5 VA
|
Mod de montare
|
Fix,in partea stanga a TL sau CT
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
440 V
|
Standarde
|
EN/IEC 60669-2-2
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune ieşire clemă galbenă
Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil
Intrare conectată borne tip tunel 2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iCT)
Acti9 (Acti9 iTL)
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
Rezidential
|
Cod compatibilitate
|
IATEt
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
86,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
108
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
9,789 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|