Schneider-Electric Chorus RO
 
AB1GB
AB1GB
Caractere Clipsabile - 25 Benzi De 10 - Litera B
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Cutii de borne
Denumire accesorii/piese separate Banda de 10 etichete cu prindere
Tip de accesorii / piese separate Reper
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de marcare
Destinatie accesorii/piese separate Cutii de borne tip DB6
Cutii de borne tip AB1
Culoare fundal Alb
Marcaj B
Culoare marcaj Negru
Dimensiune 4,5 x 2,7 mm
Suplimentar
Greutate neta 2 g
Cantitate pe set Set de 25
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 10,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,900 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 2,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 32,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 900
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,367 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 months