|
|
|
AB1R5
Eticheta Clema, Alba - 25 Benzi De 10 Caractere 5
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Cutii de borne
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Banda de 10 etichete cu prindere
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Reper
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de marcare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Cutii de borne tip DB6
Cutii de borne tip AB1
|
Culoare fundal
|
Alb
|
Marcaj
|
5
|
Culoare marcaj
|
Negru
|
Dimensiune
|
4,5 x 2,7 mm
|
Suplimentar
Greutate neta
|
2 g
|
Cantitate pe set
|
Set de 25
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
31,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2050
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,880 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|