Schneider-Electric Chorus RO
 
AK2GD3775
AK2GD3775
Canal de cablu - 75 X 37.5 Mm - Fara Capac - Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Cable duct
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de cablare
Compatibilitate gama PanelSeT (S3D)
PanelSeT (CRN)
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Compozitie dispozitiv Without cover
Cantitate pe set Set de 8
Suplimentar
Culoare Gri (RAL 7030)
Mod de fixare Suport de prindere
Cu surub
Material PVC (clorura de polivinil)
Inaltime 75 mm
Lungime 2000 mm
Latime 37,5 mm
Greutate neta 0,8 kg
Numarul total de conductoare 160
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Intarziere flacara V-0 conformitate cu UL 94
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
Standarde VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 200,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,123 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 200,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,271 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P2M
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 200,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 293,130 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni