|
|
|
ATS48C17Q
Demaror Progresiv Pt. Motor Asincron - Ats48 - 162 A - 230 - 415 V - 37 - 132 Kw
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altistart 48
|
Tip produs sau componenta
|
Declansator lent
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Heavy duty industry and pumps
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATS48
|
Categorie de utilizare
|
AC-53A
|
Ue tensiunea de alimentare cu energie electrica
|
230...415 V - 15...10 %
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Putere motor kW
|
75 kW la 230 V conectare la terminalele motorului în triunghi pentru aplicaţii severe
75 kW la 400 V conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii severe
90 kW la 230 V conectare la terminalele motorului în triunghi pentru aplicaţii standard
90 kW la 400 V conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii standard
110 kW la 400 V conectare la terminalele motorului în triunghi pentru aplicaţii severe
132 kW la 400 V conectare la terminalele motorului în triunghi pentru aplicaţii standard
37 kW la 230 V conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii severe
45 kW la 230 V conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii standard
|
Suplimentar
Conexiune dispozitiv
|
La bornele delta ale motorului
In linia de alimentare a motorului
|
Tip de protectie
|
Defect fază linie
Protectie termica motor
Protectie termica starter
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificari produs
|
C-Tick
NOM 117
CCC
GOST
TCF
DNV
SEPRO
CSA
UL
|
Marcaj
|
CE
|
Numar intrare discreta
|
5
|
Tip de intrare discreta
|
PTC, 750 Ohm la 25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) logic, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Logica de intrare discreta
|
Logică pozitivă Stop, Run, LI3, LI4 < 5 V şi <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 6 V c.c. pentru ieşiri releu
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
(LO1) ieşire logică 0 V comun configurabil
(LO2) ieşire logică 0 V comun configurabil
(R1) ieşiri releu releu de defect nu
(R2) ieşiri releu sfârşitul perioadei releului de pornire nu
(R3) ieşiri releu motor alimentat nu
|
Tip iesire analogica
|
Curent de ieşire AO 0-20 mA sau 4-20 mA, impedanţă <500 Ohm
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
|
Legatura date de comunicare
|
Serial
|
Interfata fizica
|
Coborare multipla RS485
|
Rata de transmisie
|
4800, 9600 sau 19200 bps
|
Functie disponibila
|
Sunt extern (optional)
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
340 mm
|
Latime
|
200 mm
|
Adancime
|
265 mm
|
Greutate neta
|
12,4 kg
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
40…60 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
-10…40 °C (fără declasare)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000...2000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
43 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
33 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
46 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,816 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
40 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|