Numar intrare discreta
|
4
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Numarul intrarii analogice
|
1
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Numarul iesirii releu
|
1
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
|
Curent la iesire continuu
|
3,5 A la 4 kHz
|
Metoda de acces
|
Server serial Modbus
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,5…400 Hz
|
Gama de viteza
|
1…20
|
Perioada de esantionare
|
20 ms, toleranţă +/- 1 ms pentru intrare logica
10 ms pentru ieşire analogică
|
Eroare de liniaritate
|
+/- 0.3 % of maximum value pentru ieşire analogică
|
Rezolutia frecventei
|
Intrare analogică convertor A/D, 10 biţi
Unitate de afisare 0.1 Hz
|
Constanta de timp
|
20 ms +/- 1 ms pentru schimbarea referinţei
|
Rata de transmisie
|
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Numarul de adrese
|
1…247
|
Format date
|
8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
|
Serviciu de comunicare
|
Read holding registers (03) 29 words
Scriere un sigur registru (06) 29 words
Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Identificare dispozitiv de citire (43)
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta
|
4 quadrant operation possible
|
Fals
|
Profil de control al motorului asincron
|
Raport tensiune/frecventa (V/f)
Raportul tensiune/frecventa la patrat
Control vector de flux fara senzori
|
Frecventa maxima de iesire
|
4 kHz
|
Cuplu excesiv tranzitoriu
|
150…170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Liniar de la 0 la 999,9 s
S
U
|
Compensare alunecare motor
|
Presetarein fabrica
Reglabil
|
Frecventa de comutare
|
2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
|
Frecventa de comutare nominala
|
4 kHz
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Brake chopper integrated
|
Fals
|
Curent de linie
|
8,0 A la 100 V (pentru sarcini grele)
6,7 A la 120 V (pentru sarcini grele)
|
Curent maxim de intrare
|
6,7 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Putere aparenta
|
1,6 kVA la 240 V (pentru sarcini grele)
|
Curent tranzitoriu maxim
|
5,3 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
5,8 A in timpul 2 s (pentru sarcini grele)
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
3,5 A
|
Puterea disipata in W
|
Natural 34,0 W
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Position (SP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe programmable logic
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI)
|
Fals
|
Tip de protectie
|
Supratensiune în linia de alimentare
Scăderea tensiunii de alimentare
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ
Protectie la supraincalzire
Scurtcircuit între fazele motorului
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Izolatie
|
Electricintre alimentare si control
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Latime
|
72 mm
|
Inaltime
|
143 mm
|
Adancime
|
131,2 mm
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Altitudinea de functionare
|
> 1000...2000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m fără declasare
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Certificari produs
|
NOM
CSA
C-Tick
UL
GOST
RCM
KC
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
UL 508C
UL 618000-5-1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la perturbaţii conduse nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Clasa de mediu (in timpul functionarii)
|
Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
|
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii)
|
150 m/s² la 11 ms
|
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii)
|
10 m/s² la 13...200 Hz
|
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii)
|
1.5 mm la 2...13 Hz
|
Categorie de supratensiune
|
Class III
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii radiate environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2...16 kHz cablu de motor ecranat
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C1 conformitate cu IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz cablu de motor ecranat <5 m
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2...12 kHz cablu de motor ecranat <5 m
Emisii conduse with integrated EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 2, 4 and 16 kHz cablu de motor ecranat <10 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 1 category C1 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <20 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 1 category C2 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <50 m
Emisii conduse with additional EMC filter environment 2 category C3 conformitate cu IEC 61800-3 4...12 kHz cablu de motor ecranat <50 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f = 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f = 3…13 Hz) - variator nemontat pe şina DIN simetrică - conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Nivel de zgomot
|
0 dB
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura de transport a aerului ambiental
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C fără declasare
40…60 °C cu declasarea curentului 2.2 % per °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,117 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
45
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
63,310 kg
|