|
|
|
GV2RT05
Disjunctor Motor Gv2-Rt - 0,63 - 1 A - 3 3D - Unit Decl. Termomagnetica
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Motor circuit breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2RT
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor protection
Transformer
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Suplimentar
Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Mod de fixare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with adaptor plate)
|
Putere motor kW
|
0,09 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,12 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,25 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,37 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,25 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,37 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,37 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,55 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz protecţie motor la vârfuri de curent
0,63 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz protecţie transformator
0,63 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz protecţie transformator
1 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz protecţie transformator
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Comutare
|
[In] curent nominal
|
1 A
|
Domeniul de reglare a protectiei termice
|
0,63…1 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Curent magnetic de declansare
|
22 A
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
1 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu IEC 60947-1 § 7-1-6
|
Puterea disipata pe pol
|
2,5 W
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Durabilitate electrica
|
100000 cic pentru AC-3 la 415 V In
100000 cic pentru AC-3e la 415 V In
|
Dificultate nominala
|
Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
89 mm
|
Adancime
|
78,5 mm
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri 30 Gn for 11 ms
Vibraţii 5 Gn, 5...150 Hz
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
229,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,799 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
102,564 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|