Descriere poli
|
3P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Mod de fixare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with 3 x M4 screws)
|
Putere motor kW
|
5,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
11 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit
|
100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Maner rotativ
|
[In] curent nominal
|
13 A
|
Domeniul de reglare a protectiei termice
|
9…13 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Curent magnetic de declansare
|
182 A
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
13 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Da conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu IEC 60947-1
|
Puterea disipata pe pol
|
8 W
|
Durabilitate mecanica
|
50000 cic
|
Durabilitate electrica
|
50000 cic pentru AC-3 la 415 V In
|
Dificultate nominala
|
Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Cuplu de strangere
|
5 N.m - pornit borna cu clema cu surub
|
Latime
|
55 mm
|
Inaltime
|
132 mm
|
Adancime
|
136 mm
|
Greutate neta
|
0,96 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
|
Grad de protectie IK
|
IK09 cofret
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis
Şocuri 30 Gn for 11 ms contactor închis
Vibraţii 4 Gn, 5...300 Hz
|
Altitudinea de functionare
|
3000 m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
982,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
71,920 kg
|