Schneider-Electric Chorus RO
 
GV3P40
GV3P40
Tesys GV3-intreruptor termo-magnetic - 30…40A - Conectori BTR everlink
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys Deca
Nume produs TeSys GV3
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Motor circuit breaker
Nume scurt al dispozitivului GV3P
Aplicatie a dispozitivului Motor protection
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Suplimentar
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
Frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
Mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with 3 x M4 screws)
Putere motor kW 18,5 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
22 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
37 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz
Capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
12 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Maner rotativ
[In] curent nominal 40 A
Domeniul de reglare a protectiei termice 30…40 A conformitate cu IEC 60947-4-1
Curent magnetic de declansare 560 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber 40 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1
Puterea disipata pe pol 8 W
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 50000 cic pentru AC-3 la 415 V In
Dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
Cuplu de strangere 5 N.m - pornit borna cu clema cu surub
Latime 55 mm
Inaltime 132 mm
Adancime 136 mm
Greutate neta 0,96 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificari produs CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
Grad de protectie IK IK09 cofret
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Rezistenta mecanica Şocuri 15 Gn pentru 11 ms contactor deschis
Şocuri 30 Gn for 11 ms contactor închis
Vibraţii 4 Gn, 5...300 Hz
Altitudinea de functionare 3000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 16,000 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 983,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 120
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 133,960 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni