|
|
|
GVAU225
Releu Declansare La Tensiune - Tesys Gv-Au - 220 - 240 V C.A. 50 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de minima tensiune
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GVAU
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Un
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1
600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1
600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Tensiune de declansare a pragului
|
0,7...0,35 Un
|
Consum de energie conectare in VA
|
12 VA c.a.
|
Consum de energie conectare in W
|
8 W
|
Consum de energie mentinere in VA
|
3,5 VA c.a.
|
Consum de energie mentinere in W
|
1,1 W
|
Timp de functionare
|
10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
|
Factor de sarcina
|
100 %
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…2,5 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
< 1.4 N.m pornit borne cu surub
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic cu GV3P şi GV3L
30000 cic cu GV2ME şi GV2P
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
0,105 kg
|
Culoare
|
Gri inchis
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
108,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,878 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|