Schneider-Electric Chorus RO
 
KBC16DCB21
KBC16DCB21
Canalis - Priza Derivatie - 16 A - Selectare A Fazei Fara Protectie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Canalis
Tip oferta Control system
Tip produs sau componenta Conector
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Distributia prizelor electrice
Compatibilitate gama Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
[Ie] curent nominal de utilizare 16 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala 230...240 V
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Port protocol de comunicatie DALI
KNX
Polaritate unitate divizor L1 + N + PE
L2 + N + PE
L3 + N + PE
Tip conector de unitate divizor Cu selectare a fazei
Culoare blocare divizor Albastru
Suplimentar
Culoare Crem (RAL 9001)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
Tip de protectie Fără protecţie
Latime 168 mm
Adancime 33 mm
Inaltime 53 mm
Greutate neta 90 g
Cantitate pe set Set de 10
Standarde EN/IEC 61439-1
EN/IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to EN/IEC 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 92,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 12 cm
Latime a doua forma de impachetare 16 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25 cm
Greutate a doua forma de impachetare 986 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 440
Inaltime a treia forma de impachetare 62,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 43,384 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garanție contractuală
Garantie 18 luni