|
|
|
KBC16DCF21
Canalis - Priza Derivatie Siguranta Nf - 8,5X31,5 - 16 A - Selectare A Fazei
|
|
|
Principal
Gama
|
Canalis
|
Tip oferta
|
Classic
Control system
|
Tip produs sau componenta
|
Conector
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Compatibilitate gama
|
Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare
Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
16 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...400 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
L2 + L1 + L3 + N + PE
L + N + PE
|
Tip de protectie
|
Fuzibil
|
Tip siguranta
|
Cilindric 8,5 x 31,5 mm - gG conformitate cu NF
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Culoare blocare divizor
|
Albastru
|
Polaritate unitate divizor
|
L2 + N + PE
L3 + N + PE
L1 + N + PE
|
Tip conector de unitate divizor
|
Cu selectare a fazei
|
Echipament furnizat
|
Siguranta nu este furnizata
|
Culoare
|
Crem (RAL 9001)
|
Suplimentar
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Latime
|
168 mm
|
Adancime
|
33 mm
|
Inaltime
|
53 mm
|
Greutate neta
|
90 g
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Standarde
|
EN/IEC 61439-6
EN/IEC 60439-2
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
94,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,009 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
440
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
61,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
50,796 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|