|
|
|
KNA100ED4303
Canalis - Lungime Dreapta - 100 A - 3 Trape Derivatie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KN
|
Tip produs sau componenta
|
Lungimein linie dreapta
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A la 35 °C
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Numarul de puncte de prindere
|
3
|
Lungime
|
3 m
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala
|
230...500 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
1,4 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
14 kA
|
Conexiune electrica
|
Lubricated sliding contact
|
Camp magnetic radiat
|
0,106 µT
|
Limita de stres termic
|
1980 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Cadere de tensiune maxima
|
<0,191 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,181 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,165 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long
<0,149 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Pozitie neutrului
|
Up
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Tip de control
|
Fara
|
Standarde
|
IEC 61439-6
|
Latime
|
92 mm
|
Adancime
|
27,5 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Greutate neta
|
7,3 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…35 °C (100 % of In)
35…40 °C (97 % of In)
40…45 °C (94 % of In)
45…50 °C (91 % of In)
50…55 °C (87 % of In)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
310,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
314 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
21 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
43,7 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
64 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
320 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
272 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|