|
|
|
KNA160DL4
Canalis - Cot Flexibil - 160 A - Intern/Extern, Unghi De 80 - 180°
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KN
|
Tip produs sau componenta
|
Flexible element
|
Descriere bara colectoare
|
Cot flexibil
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Low power distribution
|
Tip modificare directie
|
2 dimensions
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
160 A la 35 °C
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...500 V
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Tip de control
|
Fara
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Limita de stres termic
|
8000 kA².s
|
Camp magnetic radiat maxim
|
0,186 µT
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
500 V
|
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata
|
2,8 kA
|
[Ipk] curent nominal de tinere la varf
|
20 kA
|
THDI
|
0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
|
Unghi de functionare
|
80…180 °
|
Lungime
|
355 mm
|
Greutate neta
|
1,5 kg
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…35 °C fără declasare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
54,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,08 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
32 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,72 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|