[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
275 A (at 40 °C)
|
Capacitate de rupere nominala
|
1480 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
|
Impedanta medie
|
0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
1500 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
Puterea disipata pe pol
|
12 W AC-3
25 W AC-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Putere motor kW
|
90 kW at 380...400 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 415 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 440 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 660...690 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 400 V c.a. 50/60 Hz (AC-4)
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Eliminare 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Varf de putere in VA
|
1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Puterea consumată la menţinere în VA
|
9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Viteza maxima de functionare
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Timp de functionare
|
35 ms închidere (la Uc)
130 ms deschidere (la Uc)
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²solid fara
Circuit de alimentare bara 2 cablu(ri) - secţiune bare: 25 x 3 mm
Circuit de alimentare terminale cu papuci 1 cablu(ri) 150 mm²
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 150 mm²
Circuit de alimentare conexiune cu surub
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,2 N.m
Circuit de alimentare 18 N.m
|
Suport de montare
|
Placa
|
Disipare de caldura
|
8…9,8 W
|
Motor power range
|
30…50 kW la 200…240 V 3 faze
55…100 kW la 200…240 V 3 faze
55…100 kW la 380…440 V 3 faze
55…100 kW la 480…500 V 3 faze
110…220 kW la 480…500 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Direct on-line contactor
|
Tensiune contactor bobina
|
220 V c.a. standard
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
SR EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
|
Certificari produs
|
LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
UL
BV
RINA
CSA
DNV
ABS
CB
UKCA
|
Cod compatibilitate
|
LC1F
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
23,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,9 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
67,084 kg
|