|
|
|
LE4D12Q7
Demaror Nerevers. Dol Capsulat - Tesys Le4-D - 12 A - Bobina 380 V C.A.
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LE
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LE4D
|
Tip produs sau componenta
|
Demaror DOLincorporat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Standard
|
Material
|
Policarbonat
|
Categorie de utilizare
|
AC-3
|
Compozitie dispozitiv
|
Thermal overload relay comandat separat
Contactor
Separator siguranta
|
Putere motor kW
|
3 kW la 220/230 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 380/400 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 415 V c.a. 50/60 Hz
5,5 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
380 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
12 A
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
16 A 10 x 38 mm aM
|
Tip de control
|
Intrerupator cu revenire start verde I
Intrerupator cu revenire stop/reset rosu O
|
Suplimentar
Numarul intrarii de cablu
|
2 ISO20 top
2 ISO25 top
2 ISO32 top
2 ISO40 top
2 ISO20 jos
2 ISO25 jos
2 ISO32 jos
2 ISO40 jos
|
Latime
|
186 mm
|
Inaltime
|
330 mm
|
Adancime
|
175,5 mm
|
Greutate neta
|
1,96 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to SR EN 60529
|
Standarde
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…40 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Mediu standard
|
Certificari produs
|
UKCA
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
24,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
28,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
46,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,107 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
27,142 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|