Schneider-Electric Chorus RO
 
LMR7842038
LMR7842038
Easy Styl, Rama lemn, 2M, wenge/crom
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Prezentare dispozitiv Element de baza
Culoare Wenge
Suplimentar
Compatibilitate gama Easy Styl
Material Lemn
Numar module 2 module
Inaltime 86 mm
Adancime 9,5 mm
Latime 104 mm
Mod de fixare Clipsare
Greutate neta 0,034 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 41,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 885,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,850 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Garanție contractuală
Garantie 18 luni