|
|
|
LU2B32FU
Baza De Alimentare - Tesys U - 32 A - 110 - 220 V C.C. - Comanda Cleme Surub
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys Ultra
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LU2B
|
Tip produs sau componenta
|
Baza de alimentare reversibila
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Motor control
Motor protection
|
Compatibilitate produs
|
Control unit LUC.X6FU
Control unit LUC.1XFU
Control unit LUC.05FU
Control unit LUC.12FU
Control unit LUC.18FU
Control unit LUC.32FU
|
Descriere poli
|
3P
|
Potrivirea pentru izolatie
|
Da
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. pentru circuit de alimentare
|
Frecventa retea
|
40...60 Hz
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
32 A
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
28,5 A la <= 440 V
23 A la 500 V
21 A la 690 V
|
Categorie de utilizare
|
AC-43
AC-44
AC-41
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
50 kA la 230 V
50 kA la 440 V
10 kA la 500 V
4 kA la 690 V
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
Tip contacte auxiliare
|
Tip contacte legate (1 NO + 1 NC) conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip contact în oglindă (1 NC) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
110...240 V c.a. 50/60 Hz
110...220 V c.c.
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
55 V c.c. eliminare
55 V c.a. eliminare
88...242 V c.c. în functionare
88...264 V c.a. în functionare
|
Suplimentar
Consum de curent tipic
|
1000 mA la 110...220 V c.c. I maxim la închidere
1000 mA la 110...240 V c.a. I maxim la închidere
|
Disipare de caldura
|
3 W pentru circuit de comanda cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W pentru circuit de comanda cu LUCM
|
Durata fazei de pornire
|
25 ms c.a. 50/60 Hz
15 ms c.c.
|
Nivel de incredere al securitatii
|
B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
|
Timp de functionare
|
150 ms cu schimbare de direcţie pentru circuit de alimentare
35 ms deschidere pentru circuit de comanda
75 ms fără schimbarea direcţiei pentru circuit de alimentare
50 ms închidere pentru circuit de comanda
|
Durabilitate mecanica
|
15 Mcycles
|
Rata de operare maxima
|
3600 cic/h
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marin
|
Standarde
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, cu separatoare de faze
CSA C22.2 No 60947-4-1, cu separatoare de faze
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-6-2 (grad de poluare 3)
600 V conformitate cu UL 60947-4-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Separare sigura a circuitului
|
400 V SELV între circuitele de comandă şi circuitele auxiliare conformitate cu IEC 60947-1 anexa N
400 V SELV între circuitele auxiliare şi de comandă şi circuitul principal conformitate cu IEC 60947-1 anexa N
|
Mod de fixare
|
Prinse (sina DIN)
Fixat cu suruburi (placa)
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² rigid
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…10 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm² rigid
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm² flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips nr. 1 şurubelniţă 5 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 şurubelniţă 6 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
224 mm
|
Adancime
|
126 mm
|
Greutate neta
|
1,27 kg
|
Cod compatibilitate
|
LU2B
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (panou frontal şi borne cablate)
IP20 conformitate cu IEC 60947-1 (pe partea cealaltă)
IP40 conformitate cu IEC 60947-1 (panoul frontal în afara zonei de conectare)
|
Tratament protector
|
TH conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C cu LUCM
-25…70 °C cu LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C părţi care susţin componente sub tensiune conformitate cu IEC 60695-2-12
650 °C conformitate cu IEC 60695-2-12
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Rezistenta la socuri
|
10 gn polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
15 gn polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă deschişi conformitate cu IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) polii de forţă închişi conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV nivel 3 în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV nivel 4 pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Unda de soc nedisipativa
|
1 kV mod serial conformitate cu IEC 60947-6-2
2 kV mod comun conformitate cu IEC 60947-6-2
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV clasă 3 legatura seriala conformitate cu IEC 61000-4-4
4 kV clasă 4 toate circuitele, cu excepţia liniei seriale conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Imunitate la campuri radioelectrice
|
10 V conformitate cu IEC 61000-4-6
|
Imunitate la microintreruperi
|
3 ms pentru circuit de comanda
|
Imuni la caderi de tensiune
|
70 % / 500 ms conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,307 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
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
12,25 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|