Schneider-Electric Chorus RO
 
LUA1C20
LUA1C20
Contacte De Semnalizare Lua - 1No + 1Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LUA1
Tip produs sau componenta Contact auxiliar
Suplimentar
Compozitie contact auxiliar 2 NO
Functie de semnalizare Semnalizare defectiuni
Buton rotativ indicatorin pozitia pregatit
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 250 V c.a.
<= 250 V c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu CSA
250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V conformitate cu UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber 2,5 A
Tensiune de comutatie minima 17 V
Curentul minim comutat 5 mA
Greutate neta 0,03 kg
Conexiuni - borne Borne cu surub
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 25,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 931,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 960
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 37,792 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni