|
|
|
LV432804
Intreruptor Compact NSX630H - 630 A - 3 poli - fara unitate de declansare
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPact
|
Gama de produse
|
ComPact NSX400...630
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX630H
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de baza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Nume disjunctor
|
Compact NSX630H
|
Poli
|
3P
|
[In] curent nominal
|
630 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
85 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
65 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
100 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
|
Nivel de performanta
|
H 70 kA 415 V c.a.
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
11 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
15000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
4000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
8000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
255 mm
|
Adancime
|
110 mm
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
CSA
UL
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,600 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
176,376 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|