|
|
|
LX1D6P7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 230V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1D6
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
115 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
7,7 H
|
Compatibilitate produs
|
LC1D95
LC1D80
|
Durabilitate mecanica
|
4 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
3600 cic/h la <60 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,8...1,1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0,85...1,1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
6…10 W la 50/60 Hz
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Greutate neta
|
0,28 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,900 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
318,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,399 kg