|
|
|
LX1D8P7
Contactor coil, TeSys Deca, LX1D8, 230V AC 50/60Hz for 115 and 150A contactor
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1D8
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Rezistenta medie
|
9895 Ohm la 20 °C
|
Inductanta circuitului inchis
|
210,72 H
|
Compatibilitate produs
|
LC1D150
LC1D115
|
Durabilitate mecanica
|
8 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h la <60 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.3...0.5 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
Operaţional: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
3…4,5 W la 50/60 Hz
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
298,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
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
6,673 kg