|
|
|
LX1FJ220
Bobina Lx1-F - Tesys F - 220 - 230 V C.A. 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2028
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX1FJ
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1F400
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220...230 V c.a. 40...400 Hz
|
Inductanta circuitului inchis
|
5,1 H
|
Rezistenta medie
|
37 Ohm de vârf la 20 °C
1030 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
100...170 ms deschidere
40...75 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
15 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
14 W la 40...400 Hz
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
1 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,154 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
7,368 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
66,140 kg