|
|
|
LX4FG220
Bobina Lx4-F - Tesys F - 220 - 230 V C.C.
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2028
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina contactor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX4FG
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1F185
LC1F225
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.c. consum scazut
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220...230 V c.c.
|
Inductanta circuitului inchis
|
890 H
|
Rezistenta medie
|
57,7 Ohm de vârf la 20 °C
10200 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
30...40 ms închidere
30...50 ms deschidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.15...0.2 Uc(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in W
|
800 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
5 W la 20 °C
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
0,55 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
576,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
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
8,512 kg