|
|
|
LX9FF220
Bobina Lx9-F - Tesys F - 220 - 230 V C.A. 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2028
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Specific contactor coil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX9FF
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
|
Compatibilitate produs
|
LC1F115
LC1F150
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz consum scazut
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220...230 V c.a. 40...400 Hz
|
Inductanta circuitului inchis
|
7,7 H
|
Rezistenta medie
|
59,4 Ohm de vârf la 20 °C
2190 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
130 ms deschidere
35 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
2400 cic/h la <55 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.2...0.55 Uc(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
690…855 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
6,6…8,1 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
5,9…7,2 W
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
0,43 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
524 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
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
7,764 kg