|
|
|
LX9FJ925
Bobina Lx9-F - Tesys F - 110 V C.A. 40/400 Hz
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2028
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Specific contactor coil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX9FJ
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
TeSys (TeSys F) DR5TE rectifier
|
Compatibilitate produs
|
LC1F400
DR5TE
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz consum scazut
C.c. consum scazut
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
110 V c.a. 40...400 Hz
110 V c.c.
|
Inductanta circuitului inchis
|
1,3 H
|
Rezistenta medie
|
25,7 Ohm de vârf la 20 °C
246 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
60 ms deschidere
50 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
3600 cic/h la <70 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in VA
|
500 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
23 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
22 W la 20 °C
|
Disipare de caldura
|
11,4…13,9 W
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
0,97 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,158 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|