|
|
|
LX9FL931
Bobina Lx9-F - Tesys F - 220 - 240 V C.A. 40/400 Hz
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Tip produs sau componenta
|
Specific contactor coil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LX9FL
|
Compatibilitate gama
|
TeSys (TeSys F) LC1F contactor
TeSys (TeSys F) DR2S resistor
|
Compatibilitate produs
|
DR2SC
LC1F630
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 40...400 Hz consum scazut
C.c. consum scazut
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.c.
|
Inductanta circuitului inchis
|
3,6 H
|
Rezistenta medie
|
64,5 Ohm de vârf la 20 °C
518 Ohm ţinere la 20 °C
|
Timp de functionare
|
60 ms deschidere
20 ms închidere
|
Durabilitate mecanica
|
5 Mcycles
|
Frecventa maxima de iesire
|
1800 cic/h la <70 °C
|
Suplimentar
Tehnologie bobine
|
Fără modul de deparazitare inclus
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Operaţional 0,85...1,1 Uc(la55 °C)
Eliminare 0.3...0.5 Uc(la55 °C)
|
Consum de energie conectare in W
|
733 W 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in W
|
48 W la 20 °C
|
Disipare de caldura
|
22,8…27,8 W
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…55 °C
|
Greutate neta
|
1,45 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,478 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
9,305 kg