|
|
|
MGU3.452.18
Unica, Priza Tv/Fm, Sfarsitul Liniei (Priza de Borna), 2 M, Alb
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 15, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV/FM
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip priza TV
|
Capat (priza de capat)
|
Culoare
|
Alb
|
Conditii de utilizare
|
Sisteme de distribuţie în serie
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Conector FM
|
IEC 9,52 mm mama
|
Atenuare traseu
|
13,5 dB TV/UHF semnal125…860 MHz
13,5 dB TV/VHF semnal47…68 MHz
27 dB R semnal87,5…108 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Da
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,073 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Benzina
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
Alcool
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
|
Standarde
|
EN 50083-2
EN 50083-4
EN 50083-1
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
74,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
33,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
807,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,461 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|