|
|
|
NSYCCOTHDF
Climasys Cc, Termostat Dublu 250V, Interval Temperatura 0…60°C, 1No/Nc, °F
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CC
|
Tip produs sau componenta
|
Dublu termostat
|
Gama de setare a temperaturii
|
0…60 °C
|
Informatii afisate
|
Temperatura in °F
|
Suplimentar
Tensiune de intrare
|
250 V
|
Tip senzor
|
Bimetal
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO/NC
|
Rezistenta de contact
|
10 mOhm
|
Durata ciclului de service
|
100000 cic
|
Capacitate de comutatie maxima
|
2 A 120...250 V c.a. inductiv pf: 0,6
10 A 250 V c.a. rezistiv
15 A 120 V c.a. rezistiv
30 W c.c.
|
Conexiune electrica
|
4 terminale, capacitate de prindere: 2.5 mm²
|
Mod de montare
|
Fixat cu clipsuri
|
Inaltime
|
Extern: 68 mm
|
Latime
|
Extern: 56 mm
|
Adancime
|
Extern : 44 mm
|
Greutate neta
|
40 g
|
Locul de montare
|
Pe placa de montaj
Sina DIN 35mm
Stalp Spacial
Montanti transversali
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…80 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Histerezis
|
7 K +/- 0.4K
|
Histerezis
|
7 %
|
Numar de iesiri
|
1 functie de incalzire
1 functie de ventilatie
|
Material
|
PC (policarbonat)
|
Culoare
|
Gri deschis
|
Intarziere flacara
|
Autostingere conformitate cu UL94 (material V0)
|
Certificari produs
|
UL
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
104,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,8 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|