|
|
|
NSYCRNG1012300D
Spacial CRNG 2 usi pline, fara contrapanou H1000xW1200xD300 IP55 IK10 RAL7035
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 03, 2023
|
|
Sfarsitul serviciilor standard SEP 30, 2023
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial CRNG
|
Domeniul de aplicare
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Carcasă compactă
|
Inaltime nominala dulap
|
1000 mm
|
Latime nominala dulap
|
1200 mm
|
Adancime nominala dulap
|
300 mm
|
Tip accesorii de instalare
|
Montare pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
1 corp
1 încuietoare
2 placă presetupe:jos
2 uşă
|
Tip usa
|
Opac
|
Descriere placa de montare
|
Fara placa de montaj
|
Suplimentar
Tip Structura
|
Corp dintr-o singura piesa
|
Numar de usi
|
Fata frontala:2usa(usi)
|
Parte de deschidere usa
|
Reversibil (120 °)
|
Tip incuietoare
|
Inchidere in 3 puncte, bara dubla de 5 mm
|
Tip de placa cu presetupe
|
Standard
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Parti demontabile
|
Uşă cu balamale
Placa presetupe cu surub
|
Material
|
Corp:otel
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
UL
cUL
|
Greutate neta
|
61,5 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
34,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
101,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
122,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
61,5 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
117,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
134,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|