|
|
|
NSYEC641
Placa intrare cabluri SF - 1 intrare 600X400 mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Tip produs sau componenta
|
Placa presetupe
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu pentru gestionarea cablurilor
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial SF)
|
Locul de montare
|
Partea inferioara a incintei
|
Tip presetupa cablu
|
Standard
|
Intrare pentru cablu
|
1 intrare
|
Compozitie dispozitiv
|
Elemente de fixare
1 placă
Self extinguishing polyurethane adhesive gasket with cross-section of 15 x 25 mm
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Oţel galvanizat
|
Suplimentar
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
Nominal: 600 mm
Util: 416 mm
|
Adancime
|
Nominal : 400 mm
Real : 450 mm
|
Grosime
|
1,5 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
45,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,99 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
45,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
100,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
223,0 kg