|
|
|
NSYMR1210
Placi Perforate Monobloc H1200Xw1000Mm Cu Perforari Universale 11X26Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii pentru montaj
|
Tip produs sau componenta
|
Placa de montare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Dimensiuni nominale dulap
|
- H: 1200 mm W: 1000 mm
|
Locul de montare
|
Fixare directa pe elementele din spate
Şină în paşi
|
Descriere placa de montare
|
Perforat Telequick
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial S3D)
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3X)
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Material
|
Otel
|
Finisare suprafata
|
Zincat
|
Suplimentar
Mod de fixare
|
Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
|
Sarcina permanenta admisa
|
272,2 kg dulapuri S3D, CRN, S3X
163,3 kg cofrete PLM
|
Sarcina maxima
|
250 kg dulapuri S3D, CRN, S3X
150 kg cofrete PLM
|
Inaltime
|
1145 mm
|
Latime
|
951 mm
|
Suprafata și suprafata utila
|
108,9 dm²
|
Grosime
|
2 mm
|
Greutate neta
|
7,8 kg
|
Numar de sloturi
|
2325
|
Particularitate varianta
|
Instalare in partea din spate a incintei
|
Dimensiuni decupaj
|
11 x 26 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
115,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
95,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,8 kg