Schneider-Electric Chorus RO
 
NSYSDP8M
NSYSDP8M
Buzunar Metalic Pentru Documente Spacial - Latime Nominala: 800 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Spacial
Tip produs sau componenta Buzunar de documentatie
Aplicatie Door accessories
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Locul de montare On door reinforcement frame
Suport de montare Direct mounting
Compatibilitate gama Spacial SF, SM, SFX and SMX enclosures
Compozitie dispozitiv 1 x metal document pocket
1 x element de fixare
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentar
Material Uşă:otel
Culoare Uşă:gri (RAL 7035)
Finisare suprafata Vopsit
Mod de fixare Fixare directă - uşă locatie
Reglare Reglabil in inaltime, pas de 25 mm pentru uşă
Inaltime Nominal: 282 mm
Latime Nominal: 800 mm
Adancime 65 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 28,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 67,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,12 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 120 cm
Latime a doua forma de impachetare 100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 110 cm
Greutate a doua forma de impachetare 143 kg