|
|
|
NSYTJ10030
Cabinet Spacial WM canopy W1000xD300, culoare RAL7035, elemente de fixare incluse
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu cofret
|
Tip produs sau componenta
|
Aparatoare
|
Aplicatie
|
Multifuncţional
|
Compatibilitate gama
|
Spacial (Spacial CRN)
Spacial (Spacial S3D)
|
Pentru dimensiunile nominale ale carcasei
|
-
|
Locul de montare
|
Pe acoperis
|
Compozitie dispozitiv
|
Acoperiş
Elemente de fixare
Instruction sheet
|
Suplimentar
Material
|
Oţel galvanizat
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Finisare suprafata
|
Pudră epoxy-poliester
|
Mod de fixare
|
Cu 4 suruburi - tipul surubului M6
|
Inaltime
|
42 mm
|
Latime
|
Nominal: 1000 mm
Real: 1009 mm
|
Adancime
|
Nominal : 300 mm
Real : 314,5 mm
|
Greutate neta
|
5,2 kg
|
Diametrul de montaj
|
8 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
32,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
102,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,2 kg