Schneider-Electric Chorus RO
OVA37067E
OVA37067E
Rilux - Versiune Standard - 1 H - 90 Lm - Nementinut
Schneider Electric
ASTAZI
MAI 15, 2024
Sfarsitul comercializarii
FEB 22, 2021
Principal
Gama Rilux
Tip produs sau componenta Dispozitiv de iluminat de urgenta
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Functie Standard
Alimentare Nementinut
Culoare Alb
Numar de intrare logica Tub fluorescent G5 8 W
Culoare sursa de lumina Alb
Tip rama Transparent
Numar de baterii 1 x 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Putere consumata 2,5 VA
Consum de curent 10 mA
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Autonomie 1 h
Timp de incarcare 24 H
Flux luminos Condiţia de urgenţă 90 lm
Material Plastic: carcasa
Plastic: rama
Montare dispozitiv Suprafata pe plafon
Suprafata perete
Incastrat
Inaltime 100 mm
Latime 331 mm
Adancime 46 mm
Greutate neta 0,63 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK06
Temperatura ambientala de functionare 0…40 °C
Rezistenta la foc 850 °C
Standarde SR EN 60695-2-10
IEC 695-2-1
IEC 50-11
EN 60598-2-22
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 34 cm
Greutate prima forma de impachetare 687,9 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 months