|
|
|
PRA90047
Bloc Terminal 4X6 Mm2, Set de 10
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 20, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
[In] curent nominal
|
63 A
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
800 V
|
Numar blocuri terminale
|
1
|
Compatibilitate gama
|
Pragma
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
204,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
35
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
7,732 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|