|
|
|
PRA90088
Bloc Terminal pentru Legare La Pamant, 26 Puncte, 18 Module
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 20, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Earth terminal block
|
Suplimentar
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
800 V
|
Numar blocuri terminale
|
1 cu 24borne
|
Conexiuni blocuri terminale
|
3 x 25 mm² + 21 x 4 mm²
|
Compatibilitate gama
|
Pragma
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
295,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
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
7,862 kg
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
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|