|
|
|
RM1XA063
Releu Protectie Curent Cu Un Pol 63 A - Eliberare 50 - 160 A - 1 Oc
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IAN 23, 2021
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Magnetic over current relays
|
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys RM1
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RM1XA
|
Tip produs sau componenta
|
Protection components
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Protectie
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
29,1…46 A c.a.
29,1…46 A c.c.
|
Curent magnetic de declansare
|
50…160 A
|
Curent la iesire continuu
|
63 A la c.a. reţea
63 A la c.c. reţea
|
Suplimentar
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
600 V c.a. 0...60 Hz pentru circuit de alimentare
600 V c.c. pentru circuit de alimentare
|
Frecventa retea electrica
|
0...60 Hz
|
AC current breaking and making capacity
|
12000 VA la 110 V c.a. pentru circuit de comanda
17000 VA la 220 V c.a. pentru circuit de comanda
22000 VA la 380 V c.a. pentru circuit de comanda
4000 VA la 48 V c.a. pentru circuit de comanda
|
DC current breaking and making capacity
|
180 W la 440 V c.c. pentru circuit de comanda
180 W la 600 V c.c. pentru circuit de comanda
190 W la 220 V c.c. pentru circuit de comanda
200 W la 110 V c.c. pentru circuit de comanda
240 W la 48 V c.c. pentru circuit de comanda
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 C/O
|
Greutate neta
|
0,99 kg
|
Mediu
Standarde
|
VDE 0660
NF C 63-650
|
Tratament protector
|
TC versiune standard
TH special version
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 3000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,2 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|